系统参考
轮架机械夹爪
夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
本示例展示了钢制零件机械加工的应用。其中的特殊挑战在于:将不同类型的轮架精确地送入液压膨胀卡盘。
解决方案
解决方案是:集成在机械夹爪中的气动上下料行程模块。此外,在工装内夹紧部件时搭配使用一个主动型压紧块。
重点和技术数据
IP40
气动
夹爪同步运动
夹持力保持装置可保持压力
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 1200 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
| 最大行程 | 60 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 82 [kg] |
| 最大工件重量 | 30 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件